JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
正常に動作させるには、ブートストラップ電圧が低電圧誤動作防止スレッショルドより常に高くなるように、ブートストラップ・コンデンサの容量値を設定する必要があります。式 13 を使って、ブートストラップ・コンデンサの両端に生じ得る電位差の最大値を計算します。
ΔVBSTX = 12V - 0.85V - 4.45V = 6.7V
ここで、
この例では、ブートストラップ・コンデンサの両端に生じ得る電位差の最大値は 6.7V です。通常は、ブートストラップ・コンデンサと GVDD コンデンサの両方のリップル電圧をできるだけ小さくすることが推奨されます。民生用、産業用、車載用の多くのアプリケーションでは、0.5V~1V のリップル値を使用します。
スイッチング・サイクルごとに必要な総電荷量は以下の式 14 で推定できます。
QTOT = 54nC + 115µA / 20kHz = 54nC + 5.8nC = 59.8nC
ここで、
したがって、ブートストラップ・コンデンサの最小値は、ΔVBSTx が 1V と仮定して、次のように推定できます。
CBST_MIN = 59.8nC / 1V = 59.8nF
計算されたブートストラップ・コンデンサの推奨値は、59.8nF です。この容量値は、フル・バイアス電圧で必要であることに注意する必要があります。実際には、さまざまな過渡条件によって電力段がパルスをスキップできるように、ブートストラップ・コンデンサの値を計算値より大きくする必要があります。この例では、100nF のブートストラップ・コンデンサを使用することを推奨します。また、十分なマージンを確保するとともに、ブートストラップ・コンデンサを BSTx および SHx ピンのできるだけ近くに配置することを推奨します。
CGVDD = 10 * 100nF = 1µF
このアプリケーション例では、1µF の CGVDD コンデンサを選択します。ほとんどのセラミック・コンデンサでは、バイアス印加時に容量が大幅に減少するため、そのコンデンサに印加される可能性がある最大電圧の 2 倍以上の電圧定格のコンデンサを選択します。この値を選ぶことによって、システムの長期的な信頼性も向上します。