JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨 |
---|---|---|---|
CPVDD1 | PVDD | PGND | X5R または X7R、0.1µF、PVDD の 2 倍を超える定格のコンデンサ |
CPVDD2 | PVDD | PGND | 10µF 以上、PVDD の 2 倍を超える定格のバルク コンデンサ |
CCP | CPH | CPL | X5R または X7R、470nF、PVDD 定格コンデンサ |
CAVDD | AVDD | AGND | X5R または X7R、1µF 以上、6.3V コンデンサ |
CGVDD | GVDD | GND | X5R または X7R、10µF 以上、30V 定格コンデンサ |
CDVDD | DVDD | GND | X5R または X7R、1µF、4V 以上。DVDD が出力電圧を正確に制御するには、コンデンサは、動作温度範囲全体にわたって、1.5V で 0.6µF~1.3µF の実効的な容量を持っている必要があります。 |
CVREG | VREG | GND | X5R または X7R、1µF 以上、10V コンデンサ |
CBSTx | BSTx | SHx | X5R または X7R、1µF (標準値)、25V 定格コンデンサ |
RnFAULT | 1.8~5V の電源 | nFAULT | 5.1kΩ、プルアップ抵抗 |
RFG | 1.8~5V の電源 | FG | 5.1kΩ、プルアップ抵抗 |
RSDA | 1.8~5V の電源 | SDA | 5.1kΩ、プルアップ抵抗 |
RSCL | 1.8~5V の電源 | SCL | 5.1kΩ、プルアップ抵抗 |
RBRAKE | BRAKE | GND | BRAKE ピンを使用する場合、ノイズ耐性を向上させるため、任意で 10kΩ 未満の抵抗を使用できます。 |
RDIR | DIR | GND | DIR ピンを使用する場合、ノイズ耐性を向上させるため、任意で 10kΩ 未満の抵抗を使用できます。 |