JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
コースト (ハイ・インピーダンス) モードは、MTR_STOP を 000b に設定することで有効化されます。モーター停止コマンドが受信されると、MCF8329A はすべての外部 MOSFET をターンオフし、位相モーター端子にハイ・インピーダンス状態を作ります。MCF8329A がモーター駆動からハイ・インピーダンス状態に遷移すると、モーター巻線内の誘導電流は流れ続け、MOSFET 出力段のボディ・ダイオードを通って電源にエネルギーが逆流します (図 7-40 の例を参照)。
この例では、ハイサイド位相 A MOSFET (HSA)、ハイサイド位相 B MOSFET (HSB) を経由してモーターに電流が印加され、ローサイド位相 C の MOSFET (LSC) を経由して戻ります。モーター停止コマンドが受信されると、6 つの MOSFET のすべてがハイ・インピーダンス状態に遷移し、誘導エネルギーは MOSFET (LSA、LSB、HSC) のボディ・ダイオードを経由して電源に逆流します。