JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A はフィールド オリエンテッド制御 (FOC) を使用してモーターを駆動します (図 7-27 を参照)。閉ループ動作では、逆起電力オブザーバを使ってモーターの角度 (Ɵest) と速度 (Speed_est) が推定されます。速度および電流レギュレーションは、PI 制御ループを使って行われます。最大の効率を達成するため、直接軸電流はゼロ (Id_ref = 0) に設定されます。これにより、固定子と回転子の磁界が互いに直交 (位相差が 90o) します。フラックス減衰または MTPA が有効化されている場合、閉ループ動作中、Id_ref は、ゼロまたは負の値に設定できます。