JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A は、閉ループ電力制御のために、モーター速度の代わりに (入力 DC) 電力をレギュレートする機能を備えています。CTRL_MODE を 01b に設定することで、(モーター速度ではなく) 入力電力レギュレーション モードが選択されます。MCF8329A が DC 入力電源から引き出すことができる最大電力は、MAX_POWER によって設定されます。電力ループの Kp および Ki 係数は SPD_LOOP_KP と SPD_LOOP_KI によって設定されます。