JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A は、ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションとなります。MCF8329A には 3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。MCF8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。
アルゴリズム構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング アンプを使用して、モーター電流を検出します。MCF8329A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MCF8329A1IREER | VQFN (36) | 5.00mm × 4.00mm |