JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VPVDD | 電源電圧 | PVDD | 4.5 | 60 | V | |
VPVDD_RAMP | 電源投入時の電源電圧ランプ レート | PVDD | 30 | V/us | ||
VBST | SHx を基準とするブートストラップ ピンの電圧 | SPEED/WAKE = High、出力はスイッチング | 4 | 20 | V | |
IAVDD(1) | レギュレータの外部負荷電流 (AVDD を VREG に接続) | AVDD | 50 | mA | ||
ITRICKLE | トリクル チャージ ポンプの外部負荷電流 | BSTx | 2 | μA | ||
VVREG | VGEG ピンの電圧 | VREG | 2.2 | 5.5 | V | |
VIN | ロジック入力電圧 | BRAKE、DRVOFF、DIR、EXT_CLK、SPEED/WAKE、SDA、SCL | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 周波数 | 0 | 75 | kHz | ||
VOD | オープン ドレイン プルアップ電圧 | FG、nFAULT | 5.5 | V | ||
IOD | オープン ドレイン出力電流 | nFAULT | -10 | mA | ||
IGS(1) | 総平均ゲート駆動電流 (ローサイドとハイサイドを合わせて) | IGHx、IGLx | 30 | mA | ||
VSHSL | SHx ピンのスルー レート | 4 | V/ns | |||
CBOOT | BSTx と SHx との間のコンデンサ | 4.7(2) | µF | |||
CGVDD | GVDD と GND との間のコンデンサ | 130 | µF | |||
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |