MCT8315A は、高速動作 (最大 3 kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様向けに、コード・フリーのセンサレス台形制御ソリューションをシングルチップで実現します。12V~24V のブラシレス DC モーターに対し、最大 4A のピーク電流供給が可能です。この MCT8315A は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCT8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) や LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に対し電源を供給できます。
センサレス台形制御は、不揮発性 EEPROM のレジスタに対する設定により (モーターの起動 / 停止動作、障害時の処理、閉ループ動作) を高度に設定可能であり、設定後のデバイスは、スタンドアロンで動作させることができます。MCT8315A は、PWM 信号、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C 命令を介して速度コマンドを受信します。内蔵された多数の保護機能により、MCT8315A は、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MCT8315A1V | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
参考用のドキュメント: