MCT8315A
- センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
- コード・フリーの高速台形波制御
- 最大 3 kHz (電気的周波数) をサポート
- 非常に高速な起動時間 (50ms 未満)
- 迅速な減速 (150ms 未満)
- 120°または 150°変調のサポートによる音響性能の向上
- 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
- アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの速度入力
- アクティブ消磁により電力損失を低減
- モーターの起動と停止に関する設定可能なオプション
- 速度 / 電力閉ループ・オプション
- アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、 モータ減速時の DC バス電圧スパイクを防止
- 動作電圧: 4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 4A
- 低い MOSFET ON 抵抗
- T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):240mΩ (標準値)
- 低消費電力スリープ・モード
- V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
- 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
- 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
- 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
- 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
- 3.3V、20mA の LDO レギュレータを内蔵
- 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
- 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ・インピーダンス)
- 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
- 各種保護機能を内蔵
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電圧保護 (OVP)
- モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
- 過電流保護 (OCP)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
- I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
MCT8315A は、高速動作 (最大 3 kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様向けに、コード・フリーのセンサレス台形制御ソリューションをシングルチップで実現します。12V~24V のブラシレス DC モーターに対し、最大 4A のピーク電流供給が可能です。この MCT8315A は、絶対最大定格が 40V で、R DS(ON) が 240mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCT8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) や LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に対し電源を供給できます。
センサレス台形制御は、不揮発性 EEPROM のレジスタに対する設定により (モーターの起動 / 停止動作、障害時の処理、閉ループ動作) を高度に設定可能であり、設定後のデバイスは、スタンドアロンで動作させることができます。MCT8315A は、PWM 信号、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C 命令を介して速度コマンドを受信します。内蔵された多数の保護機能により、MCT8315A は、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護します。
参考用のドキュメント:
- 『MCT8315A チューニング・ガイド』を参照してください
- 『MCT8315A EVM GUI』を参照してください
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MCT8315EVM — MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLD
MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターをセンサレス矩形波で制御することを意図しています。MCT8315A が統合している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、レギュレーション済み電源電圧はプログラマブルです。
この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCT8315EVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点