JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
Algo_Control レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-51 に示します。表 7-51 に記載されていないレジスタ・オフセット・アドレスは、すべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
E6h | ALGO_CTRL1 | アルゴリズム制御パラメータ | ALGO_CTRL1 レジスタ (オフセット = E6h) [リセット = 00000000h] |
表の小さい枠に収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表わしています。表 7-52 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
ALGO_CTRL1 を表 7-53 に示します。
概略表に戻ります。
アルゴリズム制御パラメータ
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | EEPROM_WRT | W | 0h | EEPROM に設定を書き込みます。 1h = シャドウ・レジスタから EEPROM レジスタに書き込み |
30 | EEPROM_READ | W | 0h | EEPROM からデフォルト設定を読み出します。 1h = EEPROM レジスタをシャドウ・レジスタに読み出し |
29 | CLR_FLT | W | 0h | すべてのフォルトをクリアします。 1h = すべてのドライバおよびコントローラ・フォルトをクリア |
28 | CLR_FLT_RETRY_COUNT | W | 0h | フォルト・リトライ回数をクリアします。 1h = ロック・フォルト・リトライ回数をクリア |
27-20 | EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY | W | 0h | EEPROM 書き込みアクセス・キー。EEPROM 書き込みコマンドのロックを解除するための 8 ビット・キーです。 |
19-1 | RESERVED | W | 0h | 予約済み |
0 | EXT_WD_STATUS_SET | W | 0h | I2C ウォッチドッグ・モードで外部 MCU によって設定されるウォッチドッグ・ステータス 0h = MCC により自動的にリセット 1h = EXT_WD_STATUS_SET をセット |