JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
Gate_Driver_Configuration レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-38 に示します。表 7-38 に記載されていないレジスタ・オフセット・アドレスは、すべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
ACh | GD_CONFIG1 | ゲート・ドライバ設定 1 | GD_CONFIG1 レジスタ (オフセット = ACh) [リセット = 00000000h] |
AEh | GD_CONFIG2 | ゲート・ドライバ設定 2 | GD_CONFIG2 レジスタ (オフセット = AEh) [リセット = 00000000h] |
表の小さい枠に収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表わしています。表 7-39 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み出しタイプ | ||
R | R | 読み出し |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
GD_CONFIG1 を 表 7-40 に示します。
概略表に戻ります。
ゲート・ドライバ設定 1 を設定するためのレジスタ
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | PARITY | R/W | 0h | パリティ・ビット |
30-20 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
19 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
18 | VREF_SEL | R/W | 0h | CSA 構成選択 0h = 単方向 CSA 1h = 双方向 CSA |
17 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
16 | DIS_BST_FLT | R/W | 0h | BST フォルトの無効化 0h = BST フォルトを有効化 1h = BST フォルトを無効化 |
15 | OTS_AUTO_RECOVERY | R/W | 0h | OTS 自動復帰 0h = OTS はフォルトをラッチ 1h = OTS は自動復帰 |
14-10 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
9 | DIS_SNS_FLT | R/W | 0h | 検出フォルトの無効化 0h = SNS OCP フォルトを有効化 1h = SNS OCP フォルトを無効化 |
8 | DIS_VDS_FLT | R/W | 0h | VDS フォルトの無効化 0h = VDS OCP フォルトを有効化 1h = VDS OCP フォルトを無効化 |
7 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
6-3 | SEL_VDS_LVL | R/W | 0h | VDS_OCP レベル選択 0h = 0.06V 1h = 0.12V 2h = 0.18V 3h = 0.24V 4h = 0.3V 5h = 0.36V 6h = 0.42V 7h = 0.48V 8h = 0.6V 9h = 0.8V Ah = 1.0V Bh = 1.2V Ch = 1.4V Dh = 1.6V Eh = 1.8V Fh = 2.0V |
2 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
1-0 | CSA_GAIN | R/W | 0h | 電流検出アンプ (CSA) ゲイン 0h = 5V/V 1h = 10V/V 2h = 20V/V 3h = 40V/V |