JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
Device_Control レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-54 に示します。表 7-54 に記載されていないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
E8h | DEVICE_CTRL | デバイス制御パラメータ | DEVICE_CTRL レジスタ (オフセット = E8h) [リセット= 00000000h] |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 7-55 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み取り |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
DEVICE_CTRL を 表 7-56 に示します。
概略表に戻ります。
デバイス制御パラメータ
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31 | 予約済み | W | 0h | 予約済み |
30-16 | SPEED_CTRL | W | 0h | デジタル速度コマンド。(SPEED_CTRL (%) = SPEED_CTRL/32767 * 100%) |
15 | OVERRIDE | W | 0h | I2C と SPEED ピンの速度入力選択 0h=アナログ / 周波数 / PWM モードを使用した SPEED_CMD 1h = SPD_CTR[14:0] を使用した SPEED_CMD |
14-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |