JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
表 7-57 に、Algorithm_Variables レジスタにメモリマップされたレジスタを示します。表 7-57 に記載されていないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なされます。これらのレジスタの内容を変更してはいけません。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
40Ch | INPUT_DUTY | 入力デューティ・サイクル | INPUT_DUTY レジスタ (オフセット = 40Ch) [リセット = 00000000h] |
512h | CURRENT_DUTY | 現在のデューティ・サイクル | CURRENT_DUTY レジスタ (オフセット = 512h) [リセット = 00000000h] |
522h | SET_DUTY | デューティ・サイクルの設定 | SET_DUTY レジスタ (オフセット = 522h) [リセット = 00000000h] |
5CEh | MOTOR_SPEED_PU | PU 単位のモーター速度 | MOTOR_SPEED _PU レジスタ (オフセット = 5CEh) [リセット= 00000000h] |
714h | DC_BUS_POWER_PU | PU 単位の DC バス電力 | DC_BUS_POWER_PU レジスタ (オフセット = 714h) [リセット = 00000000h] |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 7-58 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
表 7-59 に、INPUT_DUTY の詳細を示します。
概略表に戻ります。
ユーザーが設定する入力デューティ・サイクル
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | INPUT_DUTY | R | 0h | 32 ビットの値で、ユーザーがコマンドで指定したデューティ・サイクルを示します。入力デューティ・サイクル (%) = (入力デューティ・サイクル / 230) * 100 |
CURRENT_DUTY を 表 7-60 に示します。
概略表に戻ります。
現在のデューティ・サイクル
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | CURRENT_DUTY | R | 0h | 現在適用されているデューティ・サイクルを示す 32 ビットの値。現在のデューティ・サイクル (%) = (現在のデューティ・サイクル / 230) * 100 |
SET_DUTY を 表 7-61 に示します。
概略表に戻ります。
現在のモーター状態での目標デューティ・サイクル
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | SET_DUTY | R | 0h | 32 ビットの値で、アルゴリズムの現在の状態 (スタートアップ、OL、CL) で求められるデューティ・サイクルを示します。デューティ・サイクルの設定 (%) = (デューティ・サイクルの設定 / 230) * 100 |