JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
PWM 方式の速度制御は、SPD_CTRL_MODE を 01b に設定することで有効化できます。このモードでは、SPEED/WAKE ピンに印加される PWM デューティ・サイクルが 0 から 100% に変化し、印加される PWM デューティ・サイクルに応じて、デューティ・コマンド (DUTY CMD) が直線的に変化します。SPEED ピンの PWM 信号が tEN_SB_PWM よりも長い間 VIL を下回ると、DUTY CMD は 0 に設定され、モーターは停止します。SPEED ピンに印加される PWM 入力信号の周波数は fPWM として定義され、この周波数の範囲は SPD_PWM_RANGE_SELECT によって設定できます。