JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
ローサイド変調は、PWM_MODUL を 01b に設定することで有効化できます。ローサイド変調では、特定の整流状態に対して、命令されたデューティ・サイクル (DUTY_OUT) でローサイド FET の 1 つがスイッチングされる一方、ハイサイド FET は 100% デューティ・サイクルでオンしています (図 7-23 を参照)。