JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
アライン、ダブル・アライン、IPD、スロー・ファースト・サイクルのいずれかでモーター位置の初期化が完了すると、MCT8329A は開ループでモーターを加速し始めます。開ループ中、電流をレギュレートするため、固定デューティ・サイクルが適用され、サイクル単位の電流制限機能が使用されます。
MCT8329A では、開ループ電流制限スレッショルドは OL_ILIMIT_CONFIG によって選択され、OL_ILIMIT_CONFIG の設定に基づいて CBC_ILIMIT と OL_ILIMIT のどちらかによって設定されます。開ループ・デューティ・サイクルは OL_DUTY によって設定されます。モーターが開ループにある間、速度 (と整流インスタント) は式 8 によって決定されます。MCT8329A では、開ループ加速度係数 (A1 と A2) はそれぞれ OL_ACC_A1 と OL_ACC_A2 によって設定されます。開ループ動作の機能は、BEMF ゼロクロス方式整流制御でモーターが正確に駆動されるように、モーターが十分な BEMF を生成する速度までモーターを駆動することです。