JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
スタンバイ・モードでは、ゲート・ドライバ、AVDD LDO、I2C バスはアクティブです。DEV_MODE を 0b に設定することで、スタンバイ・モードに移行するように本デバイスを構成できます。表 7-3 に、スタンバイ状態の開始と終了の説明を示します。各種入力モード (アナログ、PWM、I2C の周波数) のスタンバイの開始と終了の判定基準は、式 12~式 19 を使って求めることができます。
速度コマンド・モード | スタンバイ状態の開始、DEV_MODE = 0b | スタンバイ状態の終了 | スリープ状態の開始、DEV_MODE = 1b | スリープ状態の終了 |
---|---|---|---|---|
SPEED/WAKE ピンのアナログ入力 | SPEED/WAKE ピン電圧 < VEN_SB | SPEED/WAKE ピン電圧 > VEX_SB (tDET_ANA の間) | SPEED/WAKE ピン電圧 < VEN_SL (tDET_SL_ANA の間、SPD_CTRL_MODE = 00b または 01b) または(tDET_SL_PWM の間、SPD_CTRL_MODE = 10b または 11b) |
SPEED/WAKE ピン High (V > VIH) (tDET_ANA の間) |
DACOUT/SOx/SPEED_ANA ピンのアナログ入力 | DACOUT/SOx/SPEED_ANA ピン電圧 < VEN_SB または SPEED/WAKE ピン Low (V < VIL) (tEN_SB_PWM の間) |
DACOUT/SOx/SPEED_ANA ピン電圧 > VEX_SB (tDET_ANA の間) かつ SPEED/WAKE ピン High (V > VIH) (tDET_PWM の間) |
SPEED/WAKE ピン Low (V < VIL) (tDET_SL_PWM の間) | SPEED/WAKE ピン High (V > VIH) (tDET_PWM の間) |
PWM | SPEED/WAKE ピン PWM デューティ < DUTYEN_SB | SPEED/WAKE ピン PWM デューティ > DUTYEX_SB | SPEED/WAKE ピン Low (V < VIL) (tDET_SL_PWM の間) | SPEED/WAKE ピン High (V > VIH) (tDET_PWM の間) |
周波数 | SPEED/WAKE ピン周波数 < FEN_SB | SPEED/WAKE ピン周波数 > FEX_SB | SPEED/WAKE ピン Low (V < VIL) (tDET_SL_PWM の間) | SPEED/WAKE ピン High (V > VIH) (tDET_PWM の間) |
I2C | SPEED_CTRL < SPEED_CTRLEN_SB | SPEED_CTRL > SPEED_CTRLEX_SB | SPEED/WAKE ピン電圧 < VIL (tDET_SL_PWM の間) かつ SPEED_CTRL は 0 にプログラムされている。 |
SPEED/WAKE ピン電圧 > VIH (tDET_PWM の間) |