JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
サイクル単位 (CBC) の電流制限により、モーターに供給される電流の量を制御できます。これは、モーター動作中に電源から引き出す電流の量をシステムが制限する必要がある場合に役立ちます。CBC 電流制限は、モーターに印加される電流が設定済みスレッショルドを超えないように制限します。CBC 電流制限機能は、電流検出アンプの出力をハードウェア・コンパレータに接続することで実現されています。電流検出アンプの出力電圧が CBC_ILIMIT スレッショルドを超えると、CBC_ILIMIT イベントが認識され、CBC_ILIMIT_MODE に従って動作が実行されます。このイベントによる総合遅延は、電流検出アンプのゲインとコンパレータの遅延に依存します。開ループ動作の CBC 電流制限が OL_ILIMIT_CONFIG によって設定されるのに対して、閉ループの CBC 電流制限は CBC_ILIMIT によって設定されます。CBC_ILIMIT_MODE によって、次のような各種モードを設定できます。CBC_ILIMIT 自動復帰 (次の PWM サイクル)、CBC_ILIMIT 自動復帰 (スレッショルド方式)、CBC_ILIMIT 自動復帰 (PWM サイクル数方式)、CBC_ILIMIT 通知のみ、CBC_ILIMIT 無効。