JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
入力制御信号には、CLOSED_LOOP_MODE および CONST_POWER_MODE ビットによる設定に従って、モーター速度、DC 入力電力、モーター電圧 (モーター PWM デューティ・サイクル) のいずれかを使うことができます。
速度入力の伝達関数
図 7-13 に、DUTY CMD と SPEED REF との関係を示します。速度ループが有効化されている場合、DUTY CMD は SPEED REF (単位:Hz) を設定します。MAX_SPEED は、100% の DUTY CMD での SPEED REF を設定します。MIN_DUTY は、SPEED REF の最小値 (MIN_DUTY x MAX_SPEED) を設定します。MAX_SPEED が 0 に設定されると、SPEED REF は (DUTY CMD に関係なく) 0 にクランプされ、モーターは停止状態になります。
電力入力の伝達関数
図 7-14 に、DUTY CMD と POWER REF との関係を示します。電力ループが有効化されている場合、DUTY CMD は POWER REF (単位:ワット) を設定します。MAX_POWER は 100% の DUTY CMD で POWER REF を設定します。MIN_DUTY は POWER REF の最小値 (MIN_DUTY x MAX_POWER) を設定します。MAX_POWER が 0 に設定されると、POWER REF は (DUTY CMD に関係なく) 0 にクランプされ、モーターは停止状態になります。
電圧入力の伝達関数
電圧制御モードでは、モーターに印加される位相電圧は DUTY CMD に比例します (MIN_DUTY から 100% までの PWM デューティがモーターに印加されます)。DUTY CMD が MIN_DUTY より小さい場合、デューティ・サイクルを 0 にすることで、モーターに印加される電圧は 0 にクランプされます。