このモードで CBC_ILIMIT イベントが発生しても、何の動作も行われません。
注: CBC_ILIMIT 無効モードと CBC_ILIMIT 通知のみモードでは、モーターが 100% PWM デューティ (スイッチングなし) で駆動され、電流が CBC_ILIMIT 電流スレッショルドを上回ると、ゲート・ドライバは、設定された PWM_FREQ_OUT でハイサイド・ゲート・ドライバの出力を瞬間的に Low にプルします。100% デューティ・サイクルでのこのような不要なスイッチングを防止するため、CBC_ILIMIT 無効モードと CBC_ILIMIT 通知のみモードでは、モーター電流の期待値より大きい値に CBC_LIMIT スレッショルドを設定できます。