JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
モーター制御および I/O 信号
BRAKE:BRAKE ピンが「High」に駆動されると、MCT8329A はブレーキ状態に移行します。このブレーキ状態の間、ローサイド・ブレーキ (ローサイド・ブレーキを参照) が実行されます。MCT8329A は、ブレーキ状態に移行する前に、BRAKE_DUTY_THRESHOLD で定義された値まで出力速度を下げます。BRAKE が「High」に駆動されている限り、MCT8329A はブレーキ状態にとどまります。BRAKE ピン入力は、I2C インターフェイスを介して BRAKE_INPUT を設定することで上書きできます。