JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
ピン | 36 ピン・パッケージ | タイプ (1) | 説明 | |
---|---|---|---|---|
名称 | MCT8329A1I | |||
AGND | 25 | GND | デバイスのアナログ・グランド。 | |
AVDD | 26 | PWR | 3.3V レギュレータ出力。X5R または X7R、0.1µF、6.3V セラミック・コンデンサを AVDD ピンと AGND ピンの間に接続します。このレギュレータは、最大 50mA の電流を外部に供給できます (AVDD が VREG に短絡されている場合)。コンデンサの電圧定格を、ピンの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 | |
BRAKE | 34 | I | High → モーターにブレーキをかける。 Low → 通常動作 使用しない場合、10kΩ の抵抗を介して GND に接続します。 |
|
BSTA | 9 | O | ブートストラップ出力ピン。X5R または X7R、1µF、25V セラミック・コンデンサを BSTA ピンと SHA ピンの間に接続します。 | |
BSTB | 13 | O | ブートストラップ出力ピン。X5R または X7R、1µF、25V セラミック・コンデンサを BSTB ピンと SHB ピンの間に接続します。 | |
BSTC | 17 | O | ブートストラップ出力ピン。X5R または X7R、1µF、25V セラミック・コンデンサを BSTC ピンと SHC ピンの間に接続します。 | |
CPH | 7 | PWR | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。X5R または X7R、PVDD 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。コンデンサの電圧定格を、ピンの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 | |
CPL | 6 | PWR | ||
DACOUT/SOx/SPEED_ANA | 33 | I/O | 多目的ピン。DAC 出力、電流検出アンプ出力、アナログ・リファレンス (速度、電力、電圧) 入力のいずれかとして構成できます。 | |
DGND | 1 | GND | デバイス・デジタル・グランド | |
DIR | 31 | I | モーターの回転方向。 Low の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT B → OUT C High の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT C → OUT B 使用しない場合、10kΩ の抵抗を介して GND に接続します。 |
|
DRVOFF | 24 | I | 独立したドライバ・シャットダウン・パス。DRVOFF を High にプルすると、ゲート・ドライバをプルダウン状態にすることで、すべての外部 MOSFET がターンオフされます。この信号は、デジタルおよび制御コアをバイパスおよびオーバーライドします。 | |
DVDD | 36 | PWR | 1.5V 内部レギュレータ出力。X5R または X7R、1µF、6.3V セラミック・コンデンサを DVDD ピンと DGND ピンの間に接続します。 | |
EXT_CLK | 32 | I | 外部クロック基準モードの外部クロック基準入力。 | |
FG | 28 | O | モーター速度インジケータ出力。オープン・ドレイン出力には、1.8V~5V への外部プルアップ抵抗が必要です。そのピン機能を使わない場合でも、外部プルアップ抵抗を接続する必要があります。 | |
GCTRL | 3 | O | VREG ピンを介してデジタル・サブシステムに電流を供給するためのレギュレータとして使用される外部 MOSFET のゲート制御。この機能は、デバイス内部の消費電力を低減するのに役立ちます。 | |
GHA | 11 | O | ハイサイド・ゲート・ドライバ出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GHB | 15 | O | ハイサイド・ゲート・ドライバ出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GHC | 19 | O | ハイサイド・ゲート・ドライバ出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GLA | 12 | O | ローサイド・ゲート・ドライバ出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GLB | 16 | O | ローサイド・ゲート・ドライバ出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GLC | 20 | O | ローサイド・ゲート・ドライバ出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
GND | 4 | GND | デバイスの電源グランド | |
GVDD | 8 | PWR | ゲート・ドライバの電源出力。X5R または X7R、10µF 以上の 30V 定格セラミック・ローカル・コンデンサを GVDD ピンと GND ピンの間に接続します。CBSTx の 10 倍を上回る容量値と、ピンの通常動作電圧の 2 倍以上の電圧定格を推奨します。 | |
LSS | 21 | PWR | ローサイド・ソース・ピン。外部ローサイド MOSFET のすべてのソースをここに接続します。このピンはローサイド・ゲート・ドライバのシンク・パスであり、ローサイド MOSFET の VDS 電圧と VSEN_OCP 電圧を監視するための入力として機能します。 | |
nFAULT | 35 | O | フォルト・インジケータ。このピンは、フォルト条件によってロジック Low にプルされます。オープン・ドレイン出力には、1.8V~5V への外部プルアップ抵抗が必要です。そのピン機能を使わない場合でも、外部プルアップ抵抗を接続する必要があります。 | |
PVDD | 5 | PWR | ゲート・ドライバの電源入力。ブリッジ電源に接続します。X5R または X7R、0.1µF、PVDD の 2 倍を超える定格のセラミック・コンデンサと 10µF を超えるローカル・コンデンサを PVDD ピンと GND ピンの間に接続します。コンデンサの電圧定格を、ピンの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 | |
SCL | 30 | I | I2C クロック入力 | |
SDA | 29 | I/O | I2C データ・ライン | |
SHA | 10 | I/O | ハイサイド・ソース・ピン。ハイサイド・パワー MOSFET のソースに接続します。このピンは VDS 監視用入力であり、ハイサイド・ゲート・ドライバのシンクのための出力です。 | |
SHB | 14 | I/O | ハイサイド・ソース・ピン。ハイサイド・パワー MOSFET のソースに接続します。このピンは VDS 監視用入力であり、ハイサイド・ゲート・ドライバのシンクのための出力です。 | |
SHC | 18 | I/O | ハイサイド・ソース・ピン。ハイサイド・パワー MOSFET のソースに接続します。このピンは VDS 監視用入力であり、ハイサイド・ゲート・ドライバのシンクのための出力です。 | |
SN | 23 | I | 電流検出アンプ入力。電流シャント抵抗の低電位側に接続します。 | |
SP | 22 | I | ローサイド電流シャント・アンプ入力。ローサイド・パワー MOSFET のソースと電流シャント抵抗の高電位側に接続します。 | |
SPEED/WAKE | 27 | I | マルチファンクション入力。 デバイス・スリープ / ウェーク入力。 デバイス速度入力。アナログ、PWM、周波数方式のリファレンス (速度、電力、電圧) 入力をサポートしています。 |
|
VREG | 2 | PWR | 内部 DVDD LDO の電圧レギュレータ入力電源。AVDD または外部 3~5.5V に接続します。X5R または X7R、0.1µF、6.3V セラミック・コンデンサを VREG ピンと DGND ピンの間に接続します。 | |
放熱パッド | - | PWR | GND に接続する必要があります。 |