JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A での整流インスタントの検出に使用される BEMF_THRESHOLD1 および BEMF_THRESHOLD2 値は、コースト中のモーター位相電圧波形から計算できます。たとえば、コースト中の BLDC モーターの 3 相電圧波形を図 8-9 のように考えます。コースト中のモーター位相電圧は、モーターの逆起電力です。
図 8-9 コースト中のモーター位相電圧図 8-9 で、1 つのフローティング位相電圧間隔がチャネル 3 の垂直マーカーによって示されています。チャネル 3 の Vpeak (ピーク・ツー・ピークの逆起電力) は 208mV (チャネル 3 の水平のマーカーで表示)、Tc (整流間隔) は 2.22ms (チャネル 3 の垂直のマーカーで表示) です。Vpeak と Tc のデジタル等価カウントは、次のように計算されます。
MCT8329A では、3V のアナログ入力は 4095 カウント (12 ビット) に相当し、位相電圧は ADC 入力の前に 10 分の 1 に低減されます。したがって、208mV の Vpeak は 20.8mV の ADC 入力 (ADC の 29 カウント) に相当します。PWM スイッチング周波数が 25kHz であると仮定すると、40µs ごとに 1 つの逆起電力サンプルが得られます。そのため、2.22ms の時間間隔の間に合計 55 の逆起電力サンプルが含まれます。したがって、BEMF_THRESHOLD1 または BEMF_THRESHOLD2 値の計算値は (½) * (29/2) * (55/2) = 199です。したがって、この例では、高速起動中の逆起電力積分方式による整流インスタント検出のために、BEMF_THRESHOLD1 と BEMF_THRESHOLD2 は 8h (199 に最も近い値である 200 に相当) に設定されています。積「Vpeak * Tc」は与えられた BLDC モーターに対してほぼ一定であるため、BEMF_THRESHOLD1 および BEMF_THRESHOLD2 値を計算する上で、Vpeak および Tc 値を測定する正確な速度は (デジタル・カウントの分解能が十分である限り) 重要ではありません。