JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
アラインは、MTR_STARTUP を 00b に設定することで有効化されます。MCT8329A は、特定の位相パターン (位相 C のハイサイド FET と位相 B のローサイド FET がオン) を使用して DC 電流 (ALIGN_TIME によって設定された特定の時間の間流れます) を注入することで、モーターを整列させます。
アライン中のデューティ・サイクルは、ALIGN_DUTY によって設定されます。MCT8329A では、アライン中の電流制限値は、ALIGN_CURR_THR と CBC_ILIMIT によって設定されます。
アライン中に位相電流が急速に変化すると、駆動トルクが急激に変化し、音響ノイズが発生する可能性があります。これを回避するため、MCT8329A は、ALIGN_RAMP_RATE によって設定された構成可能なレートで、デューティ・サイクルを 0 から ALIGN_DUTY まで増加させます。アライン・ルーチンの終了時に、モーターは既知の位置に整列します。