JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A は、モーターを 0 から 100% の速度まで 50ms 以内で加速できます。この能力は、このレベルの加速が可能な低慣性モーターでのみ機能します。高速起動を実現するには、INTEG_ZC_METHOD を 1b に設定することで、整流インスタント検出をハイブリッド・モードに設定する必要があります。ハイブリッド・モードでは、低中速度では逆起電力積分を使用して、またより高速では内蔵コンパレータ (BEMF ゼロクロス) を使用して、整流インスタントが判定されます。MCT8329A は、モーター速度に応じて、逆起電力積分方式整流とコンパレータ方式整流との間を自動的に遷移します (図 7-30 を参照)。整流方式が遷移するデューティ・サイクルは、低速では INTEG_DUTY_THR_LOW と INTEG_DUTY_THR_HIGH によって直接的に設定され、高速では INTEG_CYC_THR_LOW と INTEG_CYC_THR_HIGH によって間接的に設定されます。スレッショルドのデューティ・サイクル付近での整流方式の遷移の繰り返しを防止するのに十分なヒステリシス・バンドが確保されるように、これらのデューティ・サイクルを設定する必要があります。逆起電力積分方式での整流インスタントの判定に使用される BEMF スレッショルド値は、BBEMF_THRESHOLD1 と BEMF_THRESHOLD2 によって設定されます。