MCT8329A での EEPROM 読み出し手順を次に示します。
- EEPROM データをシャドウ・レジスタ (0x000080~0x0000AE) に読み込むには、レジスタ 0x0000E6 に 0x40000000 を書き込みます。
- EEPROM の読み出し動作が完了するまで、100ms の間待ちます。
- I2C 読み出しコマンドを使って、シャドウ・レジスタの値を一度に 1 または 2 レジスタずつ読み出します (セクション 7.6.2 を参照)。シャドウ・レジスタのアドレスは 0x000080~0x0000AE です。32 ビット読み出し動作の場合、レジスタ・アドレスは 2 ステップずつ増加します (各アドレスが 16 ビット位置であるため)。