JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A には 3.3V、80mA のリニア・レギュレータが内蔵されており、外部回路から使用できます。VREG が AVDD に接続されている場合、外部回路が使用できるのはわずか 50mA です。LDO の出力は 3.3V に固定されています。このレギュレータは、低消費電力 MCU や、必要な電源電流が小さいその他の回路に電源電圧を供給できます。AVDD レギュレータの出力は、X5R または X7R、1µF、6.3V のセラミック・コンデンサを使用して AVDD ピンの近くで AGND ピンにバイパスする必要があります。
AVDD リニア・レギュレータが本デバイス内で消費する電力は、次の式 1 のように計算できます。
たとえば、24V の VPVDD で、AVDD から 20mA の電流が流れると、消費電力は式 2 のようになります。