JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
可変整流は、COMM_CONTROL を 01b に設定することで有効化できます。120o 整流では、ハイ・インピーダンス期間が長いために音響ノイズが発生し、モーターのトルク・リップルの原因となる可能性があります。MCT8329A は、このトルク・リップルと音響ノイズを低減する目的で、120o 駆動時間を延長し、ハイ・インピーダンス状態に移行する前にデューティ・サイクルを徐々に減少させることで整流時の位相電流リップルを低減する可変整流を採用しています。このモードでは、位相は 30o~60o でハイ・インピーダンスとなり、このウィンドウ・サイズは速度に基づいて動的に調整されます。通常、ウィンドウ・サイズが小さいほど音響性能は向上します。図 7-25 に、ウィンドウ・サイズが 30o のときの 150o 整流を示します。
各種変調モードがサポートされているのは、120o 整流のみです。可変整流では、混合変調モードのみが使われます。