JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | PVDD | -0.3 | 65 | V |
ブートストラップ・ピン電圧 | BSTx | -0.3 | 80 | V |
ブートストラップ・ピン電圧 | SHx を基準とした BSTx | -0.3 | 20 | V |
ブートストラップ・ピン電圧 | GHx を基準とした BSTx | -0.3 | 20 | V |
チャージ・ポンプ・ピン電圧 | CPL、CPH | -0.3 | VGVDD | V |
グランド・ピン間の電圧差 | GND、DGND、AGND | -0.3 | 0.3 | V |
電圧レギュレータ・ピン電圧 (VREG) | VREG | -0.3 | 6 | V |
ゲート制御ピン電圧 (GCTRL) | GCTRL | -0.3 | 7 | V |
ゲート・ドライバ・レギュレータ・ピン電圧 | GVDD | -0.3 | 20 | V |
デジタル・レギュレータ・ピン電圧 | DVDD | -0.3 | 1.7 | V |
アナログ・レギュレータ・ピン電圧 | AVDD | -0.3 | 4 | V |
ロジック・ピン電圧 | BRAKE、DRVOFF、DIR、EXT_CLK、SCL、SDA、SPEED/WAKE、DACOUT/SOx/SPEED_ANA | -0.3 | 6 | V |
オープン・ドレイン・ピン出力電圧 | nFAULT、FG | -0.3 | 6 | V |
ハイサイド・ゲート駆動ピン電圧 | GHx | -8 | 80 | V |
過渡 500ns ハイサイド・ゲート駆動ピン電圧 | GHx | -10 | 80 | V |
ハイサイド・ゲート駆動ピン電圧 | SHx を基準とした GHx | -0.3 | 20 | V |
ハイサイド・ソース・ピン電圧 | SHx | -8 | 70 | V |
過渡 500ns ハイサイド・ソース・ピン電圧 | SHx | -10 | 72 | V |
ローサイド・ゲート駆動ピン電圧 | LSS を基準とした GLx | -0.3 | 20 | V |
過渡 500ns ローサイド・ゲート駆動ピン電圧 (2) | LSS を基準とした GLx | -1 | 20 | V |
ローサイド・ゲート駆動ピン電圧 | GVDD を基準とした GLx | 0.3 | V | |
過渡 500ns ローサイド・ゲート駆動ピン電圧 | GVDD を基準とした GLx | 1 | V | |
ローサイド・ソース検出ピン電圧 | LSS | -1 | 1 | V |
過渡 500ns ローサイド・ソース検出ピン電圧 | LSS | -10 | 8 | V |
ゲート駆動電流 | GHx、GLx | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
シャント・アンプ入力ピン電圧 | SN、SP | -1 | 1 | V |
過渡 500ns シャント・アンプ入力ピン電圧 | SN、SP | -10 | 8 | V |
周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |