JAJS274B April 2004 – November 2016 MSP430F423 , MSP430F425 , MSP430F427
PRODUCTION DATA.
TI MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは、各種アプリケーションを対象とした、異なるペリフェラルを組み合わせた複数デバイスで構成されています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、6µs以内にウェークアップできます。
MSP430F42xシリーズは、3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータを搭載したマイクロコントローラで、それぞれのA/Dコンバータはプログラム可能な差動ゲイン増幅入力機能を備えます。内蔵の16ビット・タイマ、128セグメントのLCDドライバ機能、ハードウェア・マルチプライヤ、14本のI/O端子も備えています。
標準的なアプリケーションには、ハンドヘルド計量器、重量計、電力量計などの高分解能アプリケーションがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F427IPM | LQFP (64) | 10mm × 10mm |
MSP430F425IPM | LQFP (64) | 10mm × 10mm |
MSP430F423IPM | LQFP (64) | 10mm × 10mm |
Changes from June 2, 2007 to November 14, 2016
Table 3-1 summarizes the available family members.
DEVICE | FLASH (KB) |
RAM (B) |
FREQUENCY (MHz) | BSL | SD16 (CHANNELS) |
I/Os | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430F427 | 32 | 1K | 8 | UART | 3 | 14 | PM 64 |
MSP430F425 | 16 | 512 | 8 | UART | 3 | 14 | PM 64 |
MSP430F423 | 8 | 256 | 8 | UART | 3 | 14 | PM 64 |
For information about other devices in this family of products or related products, see the following links.