JAJSRS4B October 2023 – May 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 8-6 shows the IRQ number and the interrupt group number for each peripherals. There is only one group GROUP0 in this device.
PERIPHERAL NAME | NVIC IRQ | GROUP0 IIDX |
---|---|---|
WWDT0 | 0 | 0 |
DEBUGSS | 0 | 2 |
NVMNW | 0 | 3 |
SYSCTL | 0 | 6 |
GPIO0 | 1 | - |
TIMG8 | 2 | - |
ADC | 4 | - |
SPI0 | 9 | - |
UART0 | 15 | - |
TIMG14 | 16 | - |
TIMA0 | 18 | - |
I2C0 | 24 | - |
DMA | 31 | - |