JAJSRS4B October 2023 – May 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | Supply voltage (2) | 1.62 (3) | 3.6 | V | |
CVDD | Capacitor placed between VDD and VSS (1) | 10 | µF | ||
TA | Ambient temperature | –40 | 125 | °C | |
TJ | Max junction temperature | 130 | °C | ||
fMCLK | MCLK, CPUCLK, ULPCLK frequency with 0 flash wait states | 24 | MHz |