SLFS023H April 1978 – December 2024 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | NA556, NE556, SA556 | 4.5 | 16 | V |
SE556 | 4.5 | 18 | |||
IO | Output current | ±200 | mA | ||
TA | Operating free-air temperature | NA556 | –40 | 105 | °C |
NE556 | 0 | 70 | |||
SA556 | –40 | 85 | |||
SE556 | –55 | 125 |