拡張温度範囲対応、デュアル高精度タイマ

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
NE556 アクティブ デュアル、高精度タイマ Limited operating temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート NA556, NE556, SA556, SE556 データシート (Rev. G) 2006年 5月 15日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​