JAJSFX4D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
TS = ±18V、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ を VS/2 に接続、CL = 100pF (特に記述のない限り)
説明 | 図 |
---|---|
オフセット電圧の生産分布 | 図 6-1 |
オフセット電圧ドリフトの分布 | 図 6-2 |
オフセット電圧と温度との関係 | 図 6-3 |
オフセット電圧と同相電圧との関係 | 図 6-4 |
オフセット電圧と同相電圧との関係 (上段) | 図 6-5 |
オフセット電圧と電源電圧との関係 | 図 6-6 |
IB および IOS と同相電圧との関係 | 図 6-7 |
入力バイアス電流と温度との関係 | 図 6-8 |
出力電圧スイングと出力電流との関係 (最大供給能力) | 図 6-9 |
CMRR および PSRR と周波数との関係 (入力換算) | 図 6-10 |
CMRR と温度との関係 | 図 6-11 |
PSRR と温度との関係 | 図 6-12 |
0.1Hz~10Hz のノイズ | 図 6-13 |
入力電圧ノイズ スペクトル密度と周波数との関係 | 図 6-14 |
THD+N 比と周波数との関係 | 図 6-15 |
THD+N と出力振幅との関係 | 図 6-16 |
静止電流と温度との関係 | 図 6-17 |
静止電流と電源電圧との関係 | 図 6-18 |
開ループ ゲインおよび位相と周波数との関係 | 図 6-19 |
閉ループ ゲインと周波数との関係 | 図 6-20 |
開ループ ゲインと温度との関係 | 図 6-21 |
開ループ出力インピーダンスと周波数との関係 | 図 6-22 |
小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係 (出力ステップ 100mV) | 図 6-23、図 6-24 |
位相反転が発生しない | 図 6-25 |
正の過負荷からの回復 | 図 6-26 |
負の過負荷からの回復 | 図 6-27 |
小信号ステップ応答 (100mV) | 図 6-28、図 6-29 |
大信号ステップ応答 | 図 6-30、図 6-31 |
大信号セトリング タイム (10V 正ステップ) | 図 6-32 |
大信号セトリング タイム (10V 負ステップ) | 図 6-33 |
短絡電流と温度との関係 | 図 6-34 |
最大出力電圧と周波数との関係 | 図 6-35 |
チャネル セパレーションと周波数との関係 | 図 6-36 |