JAJSFX4D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx171-Q1 ファミリのデバイスは 4.5V~36V (±2.25V~±18V) で動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~+125℃で適用されます。動作電圧または温度に関して大きな変動を示す可能性があるパラメータについては、セクション 6.7 を参照してください。
電源電圧が 40V を超えると、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。セクション 6.1 の表を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源から混入する誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、セクション 10 を参照してください。