JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧、(V+) - (V-) | 単一電源 | 40 | V | ||
デュアル電源 | ±20 | |||||
信号入力ピン | 電圧 | 同相(3) | (V–) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
差動(2) | (V+) – (V–) | |||||
電流(3) | ±10 | mA | ||||
出力短絡電流(4) | 連続 | |||||
サーマル・パッド電圧 (DGN パッケージ) | (V-) - 1 | (V-) + 30 | V | |||
TJ | 接合部温度 (5) | -55 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 |