JAJSRJ1A June 2011 – February 2024 OPA564-Q1
PRODUCTION DATA
OPA564-Q1 は、誘導性負荷を最大 1.5A で駆動するのに最適な低コスト、大電流オペアンプです。また、高いスルーレートが、1.3MHz のフルパワー帯域幅と優れた直線性を提供しています。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信、モーター制御アプリケーションで高い信頼性を実現します。
OPA564-Q1は、単一 (7V~24V) またはデュアル (±3.5V~±12V) の電源で動作します。単一電源動作では、入力同相範囲が負側の電源にまで広がります。最大出力電流のとき、公称 24V 電源で、出力信号の振幅は 20VPP (IOUT = 1.5A) まで拡張できます。
OPA564-Q1 は、過熱状態および電流過負荷に対する保護回路を内蔵しており、このデバイスには、ユーザーが選択できる高精度の電流制限機能があります。2 つのフラグ出力があり、1 つは電流制限を示し、もう 1 つは過熱状態を示します。また、このデバイスにはイネーブルおよびシャットダウン (E/S) ピンがあり 、このピンを強制的に LOW にすることで出力をシャットダウンし、実質的に負荷を切断できます。
OPA564-Q1 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD IC パッケージ (HSOIC-20) で供給されます。