JAJSS69B September 2000 – April 2024 OPA627 , OPA637
PRODMIX
OPA627 および OPA637 (OPA6x7) オペアンプは、高精度 FET オペアンプに新たなレベルの性能をもたらします。一般的な OPA111 オペアンプと比較して、OPA6x7 は低ノイズでオフセット電圧が低く、高速です。OPA6x7 は、幅広い高精度および高速アナログ回路で有益です。
OPA6x7 は、 高速の誘電体絶縁相補型 NPN/PNP プロセスで製造されています。OPA6x7 は、±4.5V~±18V の電源電圧範囲で動作します。レーザー トリムされた入力回路により、最良のバイポーラ入力オペアンプに匹敵する高精度と低ノイズ性能を実現します。
高周波相補型トランジスタにより回路の帯域幅を拡大できるため、従来の高精度 FET オペアンプでは不可能だった動的性能を達成できます。OPA627 はユニティ ゲインで安定しています。OPA637 は 5 以上のゲインで安定しています。
最新の高精度 FET トランジスタは、入力電圧ノイズ性能を損なうことなく、非常に低い入力バイアス電流を実現します。独自のカスコード回路により、広い入力同相電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持します。
OPA6x7 は、SOIC-8 および TO-99 パッケージで供給されます。産業用温度範囲モデルが入手可能です。
部品番号 | ゲイン安定 | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA627(2) | ユニティ ゲイン安定 | D (SOIC、8) |
LMC (TO-99、8) | ||
OPA637 | ≥ 5 のゲインで安定 | D (SOIC、8) |
LMC (TO-99、8) |