このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
OPT3001-Q1 | DNP (USON、6) | 2.00mm × 2.00mm |
DTS (SOT-5X3、8) | 2.10 mm × 1.90mm |
OPT3001-Q1 は、可視光の強度を測定する光センサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、強力な赤外線除去も備えており、SOT-5X3 パッケージ バリアントについては、その赤外線除去が広い入射角にわたって有効です。
OPT3001-Q1 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル チップのルクス メーターです。OPT3001-Q1 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、1 回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイスで通知されます。
OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、0.01 ルクスから 83k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック レンジにわたって光の測定が可能です。
PIN | Type(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | VDD | I | Device power. Connect to a 1.6-V to 3.6-V supply. |
2 | ADDR | I | Address pin. This pin sets the LSBs of the I2C address. |
3 | GND | P | Ground |
4 | SCL | I | I2C clock. Connect with a 10-kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |
5 | INT | O | Interrupt output, open-drain. Connect with a 10-kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |
6 | SDA | I/O | I2C data. Connect with a 10-kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |
PIN | Type(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | VDD | P | Device power. Connect to a 1.6-V to 3.6-V supply. |
2 | ADDR | I | Address pin. This pin sets the LSBs of the I2C address. |
3 | NC | No Connection | No Connection |
4 | GND | P | Ground |
5 | SCL | I | I2C clock. Connect with a 10-kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |
6 | NC | No Connection | No Connection |
7 | INT | O | Interrupt output, open-drain. Connect with a 10kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |
8 | SDA | I/O | I2C data. Connect with a 10-kΩ resistor to a 1.6-V to 5.5-V supply. |