JAJSCK5 October 2016 OPT3006
PRODUCTION DATA.
OPT3006はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3006は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。
センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、光源にかかわらず人間の目で見た場合と同じ照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも高い精度を維持できます。OPT3006は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として理想的です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェークアップ・イベントを調べ、割り込みピンにより通知します。デジタル出力はI2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
低消費電力と、低い電源電圧で動作することから、OPT3006によりバッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPT3006 | PicoStar (6) | 0.856mm× 0.946mm×0.226mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年10月 | * | 初版 |