製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
PICOSTAR (YMF) 6 0.7636 mm² 0.92 x 0.83
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
    • IRの99%超(標準値)を除去
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、最適な構成を実現
  • 測定範囲 0.01ルクス~83kルクス

  • 自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
    範囲間の一致精度0.2%未満(標準値)
  • 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
  • 5.5V対応のI/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小さなフォームファクタ
    • 0.856mm×0.946mm×0.226mm PicoStarパッケージ
  • OPT3006はOPT3001の小型版

アプリケーション

  • スマートウォッチ
  • ウェアラブル・エレクトロニクス
  • 健康フィットネス・バンド
  • ディスプレイのバックライト制御
  • 照明制御システム
  • タブレットおよびノートブック・コンピュータ
  • カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
    • IRの99%超(標準値)を除去
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、最適な構成を実現
  • 測定範囲 0.01ルクス~83kルクス

  • 自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
    範囲間の一致精度0.2%未満(標準値)
  • 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
  • 5.5V対応のI/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小さなフォームファクタ
    • 0.856mm×0.946mm×0.226mm PicoStarパッケージ
  • OPT3006はOPT3001の小型版

アプリケーション

  • スマートウォッチ
  • ウェアラブル・エレクトロニクス
  • 健康フィットネス・バンド
  • ディスプレイのバックライト制御
  • 照明制御システム
  • タブレットおよびノートブック・コンピュータ
  • カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

OPT3006はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3006は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。

センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、光源にかかわらず人間の目で見た場合と同じ照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも高い精度を維持できます。OPT3006は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として理想的です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェークアップ・イベントを調べ、割り込みピンにより通知します。デジタル出力はI2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。

低消費電力と、低い電源電圧で動作することから、OPT3006によりバッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

OPT3006はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3006は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。

センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、光源にかかわらず人間の目で見た場合と同じ照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも高い精度を維持できます。OPT3006は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として理想的です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェークアップ・イベントを調べ、割り込みピンにより通知します。デジタル出力はI2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。

低消費電力と、低い電源電圧で動作することから、OPT3006によりバッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT3006 超薄型周辺光センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 11月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
アプリケーション・ノート Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 21日
アプリケーション概要 OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications 2017年 7月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) OPT3006EVM User's Guide 2016年 10月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT3001EVM — OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板

The OPT3001 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit.  It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications.  The OPT3001EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3001 under various (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPT3006EVM — OPT3006 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ(ALS)の評価モジュール

The OPT3006 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It comes in an ultra-thin Picostar package form factor, allowing it to fit into small spaces. The OPT3006 is mounted on a Flexible-PCB, which contains an example cut-out that allows the light to illuminate the (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

OPT3001SW-LINUX — Linux ドライバ、OPT3001 用

この Linux ドライバは、人間の目に類似した高精度の応答性を実現するデジタル周囲光センサ (ALS) である OPT30001 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートするほか、IIO (産業用入出力) クラスを Linux カーネルに登録します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • OPT3001
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/iio/light/opt3001.c
(...)
計算ツール

SBOC487 OPT3006 Field of View (FoV) Simulator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
周辺光センサ
OPT3006 超薄型周辺光センサ(ALS)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YMF) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ