JAJSDR9 August 2017 OPT3007
PRODUCTION DATA.
OPT3007はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3007は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。OPT3007は固定アドレッシング方式を使用しているため、4つのピンを接続するだけで動作できます。これによって、PCB設計者はアクティブなセンサ領域に、より大きな開口部を作成できます。
センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、OPT3007は光源にかかわらず、人間の目で見た場合と同様に照度を測定できます。また、IR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3007は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として使用できます。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPT3007 | PicoStar (6) | 0.856mm×0.946mm×0.226mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年8月 | * | 初版 |