JAJSJ77 June 2023 OPT4060
PRODUCTION DATA
OPT4060 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのチャネルのうち 3 つは赤、緑、青の波長にピーク・スペクトル応答を持ち、4 番目のチャネルは広帯域のスペクトル応答を持ちます。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) 色などの照明環境の重要な特性を抽出できます。OPT4060 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。
OPT4060 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去し、色検出用に特別に調整されています。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。