OPT4060
- 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速なカラー光 / デジタル変換
- 精度光学フィルタを使用した 4 チャネル検出:
- 赤、緑、青の波長でピーク応答を示し、NIR 除去率 (850nm) が 99.99% を超える 3 つのチャネル
- クリアな広帯域幅チャネル
- 高分解能 RGB 色測定
- 7 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを備えた片対数出力、各レンジ内における非常に線形的な応答
- 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
- 26 ビットで 2.15mlux~144klux の実効ダイナミック・レンジ
- 変換時間はチャネルあたり 600µs~800ms の 12 種類を構成でき、さまざまな高速高精度アプリケーションに最適
- ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
- 低動作電流:24µA
- 超低消費電力のスタンバイ:2µA
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 5.5V 対応の I/O
- 選択可能な I2C アドレス
- 小さいフォームファクタ:
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 パッケージ
OPT4060 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのチャネルのうち 3 つは赤、緑、青の波長にピーク・スペクトル応答を持ち、4 番目のチャネルは広帯域のスペクトル応答を持ちます。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) 色などの照明環境の重要な特性を抽出できます。OPT4060 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。
OPT4060 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去し、色検出用に特別に調整されています。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。
OPT4060 の光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。
OPT4060 は、光レベル検出を必要とするシステム向けに設計され、照明の強度のみでなく色に関する情報を提供することでユーザー体験を向上させます。
OPT4060 デバイスは、チャネルごとに 12 ステップで 600µs~800ms の光変換時間で動作するように構成でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間によって決定され、実質的に最小 2.15mlux までの光強度を測定できます。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア・ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、プロセッサがスリープ中であっても、センサが適切なウェイクアップ・イベントの有無を調べて割り込みピンで通知します。
光レベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT4060 は低い消費電力と低い電源電圧で動作するため、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT4060 高速、高 感度 RGBW カラー・センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
アプリケーション概要 | Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 | |||
証明書 | OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT4060DTSEVM — OPT4060 DTS パッケージ、高速 RGBC デジタル・カラー・センサの評価基板
OPT4060DTSEVM は、高速、高精度 RGBW カラー センサである OPT4060 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。OPT4060DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。