DATA SHEET
PCA9306-Q1 デュアル双方向 I2C バスおよび SMBus 電圧レベル・トランスレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 2:–40℃~105℃、TA
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 混在モードの I2C アプリケーションで、SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
- 次の電圧レベル変換が可能
- 1.2V の VREF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の VREF2
- 1.8V の VREF1 と、2.5V、3.3V、5V の VREF2
- 2.5V の VREF1 と、3.3V または 5V の VREF2
- 3.3V の VREF1 と、5V の VREF2
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
- 入力および出力ポート間のオン状態の接続抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
- オープン・ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
- 5V 許容の I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
- EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
- EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
- フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)