JAJSOG4C July 2007 – April 2022 PCA9306-Q1
PRODUCTION DATA
I2C アプリケーションでは、400pF というバス容量の限界が、デバイスの数とバスの長さを制限します。PCA9306-Q1 を使うと、システム設計者はディスエーブル時にバスの半分を分離できるため、より多くの I2C デバイスまたはより長いパターン長に対応できます。
PCA9306-Q1 を使うと、2 つのバスを、一方は 400kHz の動作周波数で、
他方は 100kHz の動作周波数で動作させることもできます。2 つのバスを異なる周波数で動作させる場合、一方のバスで 400kHz の動作が必要であれば他方の 100kHz のバスを分離する必要があります。コントローラが 400kHz で動作している場合、リピータによる遅延が追加されることで、システムの最大動作周波数は 400kHz より低くなる場合があります。
すべてのチャネルは同じ電気的特性を持っており、電圧または伝搬遅延に関して出力間の偏差は最小限です。これは、ディスクリート・トランジスタ電圧変換ソリューションに対する利点であり、本デバイスのスイッチの構造が対称的であることがその理由です。本トランスレータは、低電圧デバイスに対する優れた ESD 保護を提供すると同時に、ESD 耐性が劣るデバイスを保護します。