DATA SHEET
PCM175x 24 ビット、192kHz サンプリング、拡張マルチレベル、 デルタ・シグマ、オーディオ、デジタル/アナログ・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 24 ビット分解能
- アナログ性能 (VCC = 5V)
- ダイナミック・レンジ:106dB
- SNR:106dB (標準値)
- THD+N:0.002% (標準値)
- フルスケール出力:4VPP (標準値)
- 4x または 8x のオーバーサンプリング・デジタル・フィルタ
- ストップ・バンド減衰:-50dB
- パスバンド・リップル:±0.04dB
- サンプリング周波数:5kHz~200kHz
- システム・クロック:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS、自動検出付き
- ハードウェア制御 (PCM1754)
- I2S および 16 ビット・ワード、右揃え
- 44.1kHz のデジタル・ディエンファシス
- ソフト・ミュート
- L、R チャネル共通出力のゼロ・フラグ
- 電源:5V 単一電源
- 小型 16 ピン SSOP パッケージ、鉛フリー