PCM1755

アクティブ

106dB の SNR (信号雑音比)、ステレオ、オーディオ D/A コンバータ (DAC) (ソフトウェア制御)

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAD5112 プレビュー Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver With integrated headphone amplifier, SW controlled, QFN package

製品詳細

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface SPI Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface SPI Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 24 ビット分解能
  • アナログ性能 (VCC = 5V)
    • ダイナミック・レンジ:106dB
    • SNR:106dB (標準値)
    • THD+N:0.002% (標準値)
    • フルスケール出力:4VPP (標準値)
  • 4x または 8x のオーバーサンプリング・デジタル・フィルタ
    • ストップ・バンド減衰:-50dB
    • パスバンド・リップル:±0.04dB
  • サンプリング周波数:5kHz~200kHz
  • システム・クロック:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS、自動検出付き
  • ハードウェア制御 (PCM1754)
    • I2S および 16 ビット・ワード、右揃え
    • 44.1kHz のデジタル・ディエンファシス
    • ソフト・ミュート
    • L、R チャネル共通出力のゼロ・フラグ
  • 電源:5V 単一電源
  • 小型 16 ピン SSOP パッケージ、鉛フリー
  • 24 ビット分解能
  • アナログ性能 (VCC = 5V)
    • ダイナミック・レンジ:106dB
    • SNR:106dB (標準値)
    • THD+N:0.002% (標準値)
    • フルスケール出力:4VPP (標準値)
  • 4x または 8x のオーバーサンプリング・デジタル・フィルタ
    • ストップ・バンド減衰:-50dB
    • パスバンド・リップル:±0.04dB
  • サンプリング周波数:5kHz~200kHz
  • システム・クロック:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS、自動検出付き
  • ハードウェア制御 (PCM1754)
    • I2S および 16 ビット・ワード、右揃え
    • 44.1kHz のデジタル・ディエンファシス
    • ソフト・ミュート
    • L、R チャネル共通出力のゼロ・フラグ
  • 電源:5V 単一電源
  • 小型 16 ピン SSOP パッケージ、鉛フリー

PCM1753、PCM1754、PCM1755 (PCM175x) デバイスは、TI の拡張デルタ・シグマ・アーキテクチャに基づくステレオ・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。この強化されたアーキテクチャは 4 次のノイズ・シェーピングと、8 レベルの振幅量子化を採用し、非常に優れた動的性能とクロック・ジッタ耐性の強化を実現しています。PCM175x デバイスは、業界標準のオーディオ・データ・フォーマットと 16 ビットおよび 24 ビット・データに対応しているため、オーディオ DSP およびデコーダ・チップと簡単に接続できます。PCM175x デバイスはハードウェア・モードで制御することも、レジスタ書き込み機能対応 3 線式シリアル制御ポートからアクセスできる一連のユーザー・プログラマブル機能で制御することもできます。

PCM1753 は、ピン 5 を除いて PCM1748、PCM1742、PCM1741 とピン互換です。

PCM1753、PCM1754、PCM1755 (PCM175x) デバイスは、TI の拡張デルタ・シグマ・アーキテクチャに基づくステレオ・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。この強化されたアーキテクチャは 4 次のノイズ・シェーピングと、8 レベルの振幅量子化を採用し、非常に優れた動的性能とクロック・ジッタ耐性の強化を実現しています。PCM175x デバイスは、業界標準のオーディオ・データ・フォーマットと 16 ビットおよび 24 ビット・データに対応しているため、オーディオ DSP およびデコーダ・チップと簡単に接続できます。PCM175x デバイスはハードウェア・モードで制御することも、レジスタ書き込み機能対応 3 線式シリアル制御ポートからアクセスできる一連のユーザー・プログラマブル機能で制御することもできます。

PCM1753 は、ピン 5 を除いて PCM1748、PCM1742、PCM1741 とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM175x 24 ビット、192kHz サンプリング、拡張マルチレベル、 デルタ・シグマ、オーディオ、デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 4月 3日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC 2005年 5月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC237 PCM1753/4/5EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ DAC
PCM1753 106dB の SNR (信号雑音比)、ステレオ、D/A コンバータ (DAC) (ソフトウェア制御) PCM1753-Q1 車載対応、106dB の SNR、ステレオ、D/A コンバータ (DAC) (ソフトウェア制御) PCM1754 106dB の SNR、ステレオ、オーディオ D/A コンバータ (DAC) (ハードウェア制御) PCM1755 106dB の SNR (信号雑音比)、ステレオ、オーディオ D/A コンバータ (DAC) (ソフトウェア制御)
シミュレーション・モデル

PCM1755DBQ IBIS Model

SLAC197.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ