JAJS199E April 2003 – July 2019 PCM1753 , PCM1754 , PCM1755
PRODUCTION DATA.
PCM1753、PCM1754、PCM1755 (PCM175x) デバイスは、TI の拡張デルタ・シグマ・アーキテクチャに基づくステレオ・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。この強化されたアーキテクチャは 4 次のノイズ・シェーピングと、8 レベルの振幅量子化を採用し、非常に優れた動的性能とクロック・ジッタ耐性の強化を実現しています。PCM175x デバイスは、業界標準のオーディオ・データ・フォーマットと 16 ビットおよび 24 ビット・データに対応しているため、オーディオ DSP およびデコーダ・チップと簡単に接続できます。PCM175x デバイスはハードウェア・モードで制御することも、レジスタ書き込み機能対応 3 線式シリアル制御ポートからアクセスできる一連のユーザー・プログラマブル機能で制御することもできます。
PCM1753 は、ピン 5 を除いて PCM1748、PCM1742、PCM1741 とピン互換です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PCM1753 | SSOP (16) | 3.90mm × 4.90mm |
PCM1754 | ||
PCM1755 |